alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Leipzig | Berlin

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Druckregler-Durchflussdiagramm

Willkommen zum Swagelok Durchflussdiagramm-Generator


Basierend auf Ihren individuellen Anwendungsparametern erstellen Sie mit Hilfe dieses Tools ein Durchflussdiagramm für Druckregler der Serie RHPS. Hierbei haben Sie auch die Möglichkeit verschiedene Szenarien miteinander zu vergleichen.

  

Start Durchflussdiagramm-Generator

Funktionen

 
  • Darstellung der Leistung eines Druckreglers in bis zu 4 Anwendungen
  • Vergleich von max. 4 Druckreglern in einer Anwendung
  • Durchflussdiagramm in bis zu 4 verschiedenen Konstellationen aus Druckreglern und Anwendungen

Anwendung

   
1. Schritt  Eingabe Anwendungsparameter
Wählen Sie Ihren Berichtstyp aus und tragen Sie die Anzahl der Druckregler sowie Ihre grundlegenden Parameter ein:

    • Druckeinheit | Durchflusseinheit | Leistungsgeschwindigkeit | Temperatur
   
2. Schritt Angaben zum Druckregler
Wählen Sie einen Druckregler aus und geben Sie Ihre Anforderungen ein:

Druckregler der RHPS-Serie | Druckregelbereich | Ausgangsrohr-ID | Gasart
Max. Leistungsgeschwindigkeit | Eingangsdruck | Einstelldruck | Eingangstemperatur

HINWEIS: 
    • Die Ausgangsrohr-ID und die max. Leistungsgeschwindigkeit werden automatisch ausgefüllt. Sie können die Angaben verändern. 
    • Die Molmasse und Spezifische Wärme werden aktiviert, wenn bei der Gasart ein "Kundenspezifisch" auswählen.
3. Schritt Berechnung
Nach der Eingabe Ihrer Parameter klicken Sie auf  "Berechnen" und das individuelle Durchflussdiagramm wird erstellt.
   


Bitte beachten

Das Durchflussdiagramm zeigt nicht den Absperrdruck (lock-up pressure) für eine Anwendung an. Allerdings wird der Absperrdruck werksgetestet und soll nicht mehr als 10% des maximalen Regeldrucks einer Druckreglerkonfiguration betragen. Das sollte bei der Leistung eines Druckreglers für die jeweilige Anwendung berücksichtigt werden. Um mehr über die Druckreglerleistung zu erfahren, lesen Sie bitte das Merkblatt Druckminderungsregler-Durchflussdiagramm (MS-06-114). Um mehr über die einzelnen Druckreglerserien zu erfahren, sehen Sie sich bitte den Katalog Swagelok Druckregler, Serie RHPS (MS-02-430).


Haftungsausschluss

Die Durchflusskennlinien der Regler in diesem Bericht wurde aus Gleichungen kreiert, die bei Produktspezifikationen von Swagelok, bei grundlegenden Fluideigenschaften und in der Strömungslehre Anwendung finden, um der Produktleistung zu entsprechen. Diese Kalkulationen wurden ausgeführt um spezifische Bedingungen zu berücksichtigen und sollten nicht außerhalb dieser Bedingungen angewendet werden. Diese Information soll bei der Auswahl des Reglers helfen, aber sie kann nicht die Vielfalt der aktuellen Betriebsbedingungen duplizieren.


Sichere Produktauswahl

Bei der Auswahl von Produkten muss das gesamte Systemdesign berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.