alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Leipzig | Berlin

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Kugelhahn-GB-Serie

Kugelhahn der Serie GB - voller DurchflussSwagelok Kugelhahn GB-Serie

Sie benötigen ein Ventil, dem Sie vertrauen können und das zuverlässige und sichere Leistung in anspruchsvollen Umgebungen bietet? Der Kugelhahn der Serie GB wurde entwickelt, um die Installations-, Wartungs- und Lagerhaltungskosten zu senken. Gleichzeitig deckt das GB-Ventil einen weiten Druck- und Durchflussbereich ab, in welchem es die hohe Leistung und Qualität liefert, die Sie von unseren Produkten gewohnt sind.


Allgemeines:

  • Arbeitsdruck von 0 bis 413 bar (6000 psig )
  • Temperatur von -40 bis 121˚C (-40 bis 250˚F)
  • Anschlüsse: Swagelok® Rohrverschraubung von 3/8" bis 1" sowie 12 mm bis 25 mm, Innengewinde 3/8" bis 1"
  • Korrosionsbeständige Materialien:
    316/316L, Alloy 2507, 6-Moly, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276
  • patentiertes mechanisch verriegeltes Endschraubendesign
  • konfigurierbar für Sauergasanwendung mit Werkstoffen gemäß NACE MR0175/ISO 15156
  • automatisierbar durch pneumatische Steuerköpfe

Erhöhte Sicherheit

  • vercrimpen, verhindert ein ungewolltes Lösen
  • jeder GB-Kugelhahn wird im Werk in beiden Richtungen mit Stickstoff bei 69 bar (1000 psig) getestet
  • Körperdichtungen halten bei hydrostatischen Dichtheitsprüfungen den 1,5-fachen Druck des zulässigen Maximaldrucks aus

GB-Serie


Anwendungsbeispiele:

Kugelhähne der GB-Serie können als Allzweck-Kugelhahn eingesetzt werden, z.B. für

  • hydraulische, Einspritz- und Brandbekämpfungssysteme in der Öl- und Gasindustrie
  • Isolierung für komprimierte Druckgas-(CNG)-Fahrzeuginfrastruktur
  • Isolierung in hoch korrosiven Alkylierungsanswendungen in der chemischen und Petrochemie-Branche

Sicherheit erhöhen, Zeit sparen, Kosten reduzieren! Gerne beraten wir Sie zu unserer neuen Kugelhahn-Serie.
Anfrage Kugelhahn GB-Serie